Nuevos Ball Screws de precision SDA-VZ listo para la instalacion, con extremos mecanizados y soportes de rodamientos
Con la nueva serie SDA-VZ, THK ofrece husillos de bolas de precisión con mecanizado en los extremos estandarizado y los correspondientes rodamientos de soporte. Esto reduce los tiempos de diseño y montaje de estos husillos de bolas de eficacia probada. El sistema especial de circulación de bolas con retorno de bola tangencial permite alcanzar velocidades de rotación de hasta 5.000 min⁻¹ (DN= 100.000) manteniendo un par estable.
Ilustración 1 Husillos de bolas de precisión listos para montar de la serie SDA-VZ con cojinetes de apoyo EK-L y EF-L
Otra ventaja la aportan los nuevos cojinetes de soporte EK-L y EF-L que, en comparación con los cojinetes de soporte previos, permiten una altura más baja del eje central y permiten la selección de tamaños más pequeños para las guías lineales.
IIlustración 2 Comparación de altura del eje central entre un soporte convencional y los nuevos EK-L y EF-L
Ilustración 3 Espacio de instalación reducido gracias a los nuevos cojinetes de soporte con la opción de utilizar guías lineales más pequeñas
En combinación con el husillo de bolas SDA-VZ, que cuenta con una tuerca con un diámetro exterior hasta un 30 % más pequeño, esto contribuye a sistemas y máquinas más compactos en una amplia gama de aplicaciones.
Ilustración 4 Comparación entre un husillo de bolas de precision estandar y el tipo SDA-VZ mas pequeño
Para satisfacer los diversos requerimientos de los clientes, THK ofrece un total de 151 variables del SDA-VZ con diámetros que oscilan entre 10 y 25 mm. Las dimensiones externas de la tuerca para diámetros de 10, 12 y 25 se adhieren a la norma ISO 3408