Skip to Contents


Haut de la page > Arbre cannelé/vis à billes à faible inertie BNS-V/NS-V

Arbre cannelé/vis à billes à faible inertie BNS-V/NS-V


Permet des mouvements à vitesse élevée, des démarrages et arrêts rapides.

catalogdownload

Améliore le temps de cycle des robots articulés horizontaux

Les utilisateurs recherchent des axes Z à faible inertie pour diminuer le temps de cycle des robots articulés horizontaux (SCARA). Ce produit est plus compact et plus léger que ses prédécesseurs, conduisant à une inertie plus faible et facilitant l’optimisation de la conception.

 


Moment d’inertie plus faible pour cadence plus élevée

 

Comparaison entre le nouveau modèle BNS-V et le modèle existant
BNS-A


 

Apporte simultanément vitesse et précision


Exemple d’application: robot SCARA

 

Réduire le diamètre extérieur des pièces tournantes, pour un même diamètre d’arbre, permet une diminution de la masse et un temps de cycle plus faible.

Utiliser un produit et des périphériques plus petits et plus légers réduit la puissance consommée par les moteurs, limite l’élévation de température et permet à l’équipement de fonctionner plus longtemps qu’avant.

 

Structure du produit

Le modèle BNS-V est un produit qui se compose d’un écrou de vis à billes et d’une douille cannelée se déplaçant sur les pistes de roulement (hélicoïdale et linéaire) d’un même arbre. En entraînant ou en bloquant chaque élément tournant, cet arbre cannelé/vis à billes peut générer trois types de mouvement (rotation, linéaire et spirale) de l’arbre principal.


 

En entraînant ou en bloquant chaque élément tournant, le BNS-V peut générer trois types de mouvement (rotation, linéaire et spirale) de l’arbre principal.

1.mouvement linéaire

Rotation de l’écrou de vis seul

L’arbre monte et descend
(aucune rotation)

2.mouvement de rotation

Rotation des deux éléments
(écrou de vis et douille cannelée)

L’arbre tourne sans translater

3.mouvement de spirale

Rotation de la douille cannelée seule

L’arbre se déplace de haut en bas
et tourne simultanément