Skip to Contents


Haut de la page > Vis à billes haute vitesse pour machine-outil BSM

Vis à billes haute vitesse pour machine-outil BSM


Avec des performances de vitesse qui dépassent celles des modèles à billes jointives antérieurs, la vis BSM atteint également des capacités de charge plus élevées.

catalogdownload

Caractéristique 1: performance à haute vitesse

Le « DN value » a été significativement augmenté, de 130,000 pour un modèle conventionnel, à 170,000 pour ce modèle intégrant un nouveau principe de recirculation. Conçu avec des pas assez grands pour atteindre des vitesses élevées . Par exemple, la vitesse linéaire maximale d’une BSM4030-6 est de 121 m/min.

Vitesse linéaire maximale

Unité: m/min

Diamètre d’arbre (mm)   Pas (mm)
16 20 25 30
36 - 90 - -
40 65 81 101 121
45 58 73 90 -
55 52 66 82 98
63 41 - - -

 

Caractéristique 2: Conception qui répond au besoin de performances des machines-outils

De par sa conception optimale de la forme des pistes de roulement et grâce à un double filet, le modèle BSM atteint de fortes capacités de charge.

 

Caractéristique 3: Atteint une plus forte rigidité et un plus faible diamètre d’écrou que nos modèles conventionnels

Comparée à nos modèles conventionnels, la BSM-B permet un gain de place, avec son écrou plus fin. Sa rigidité a été améliorée par l’augmentation du nombre de billes chargées et un léger accroissement de sa longueur totale.

Comparaison du diamètre de l’écrou

 

Structure du produit


 

Gamme BSM

Unité: mm

Diamètre d’arbre Pas
16 20 25 30
36 - - -
40 ●〇 ●〇 ●〇
45 ●〇 ●〇 -
55 ●〇 ●〇 ●〇
63 - - -

●:BSM
◯:BSM-B (modèle à écrou compact)