Skip to Contents


Haut de la page > Guidage linéaire HRX à capacités de charge identiques dans les 4 directions

Guidage linéaire HRX à capacités de charge identiques dans les 4 directions


Guidage LM adapté aux très fortes charges et avec une rigidité élevée

catalogdownload

Caractéristique 1: Très fortes charges et rigidité élevée

Le modèle HRX est un guidage LM utilisant des rouleaux comme éléments roulants . Comparé avec nos guidages à rouleaux existants, nous avons augmenté la longueur totale du patin et le nombre de rouleaux sous charge, ce qui accroît la capacité de charge statique.

 


Structure interne du HRX

Comparaison entre les guidages à rouleaux THK existants et le modèle HRX

Modèle Longueur totale du patin L1 Capacité de charge statique C0
Guidage à rouleaux THK existant HRX Guidage à rouleaux THK existant HRX
HRX35 C/R 82.2 92.2 119 150.1
LC/LR 112.2 120.2 165 195.7
HRX45 C/R 107 115.7 192 250.4
LC/LR 142 150.7 256 326.7
HRX55 C/R 129.2 143.7 266 369.9
LC/LR 179.2 192.7 366 497.9
HRX65 C/R 171.7 195.7 441 567
LC/LR 229.8 260.0 599 756

 

Caractéristique 2: Capacités de charge identiques dans les 4 directions

Pour le HRX, chaque rangée de rouleaux a un angle de contact de 45°, ce qui donne au patin des capacités de charge identiques dans les 4 directions (directions radiale, radiale inverse et latérales), ainsi qu’une rigidité élevée dans toutes ces directions.

Capacités de charge identiques dans les 4 directions

 

Ce modèle est aussi bien adapté à une utilisation à l’horizontale que dans toutes les autres orientations.

 

 

Caractéristique 3: Rails et patins disponibles séparément

Le modèle HRX offre une gamme de patins et rails interchangeables, qui peuvent être assemblés librement au sein d’une même référence.