Élargissement de la gamme de produits pour répondre aux diverses exigences du marché
Nouveautés intéressantes au JIMTOF
THK exposera pendant six jours à partir du 8 novembre au JIMTOF 2022 à Tokyo, où le salon se tiendra en face à face pour la première fois en quatre ans. L'entreprise profitera de cette occasion pour élargir la gamme de guidages linéaires et de vis à billes afin de répondre aux divers besoins du marché.
Vis à billes Modèle SDA-V
La vis à billes de précision SDA-V est actuellement disponible en 107 combinaisons diamètre d'arbre-pas comprenant des diamètres d'arbre de 10 à 50 mm et des pas de 4 à 50 mm. Les dimensions des écrous sont conformes aux normes ISO/DIN/JIS. Il Elle est conçu pour un fonctionnement à grande vitesse. Avec une vitesse maximale de 5 000 min-1 et un diamètre extérieur 30 % plus petit par rapport aux types conventionnels, cette vis à billes répond aux exigences du marché pour les machines et équipements à grande vitesse et compacts.
Les nouvelles tailles comprennent des diamètres d'arbre de 20, 32, 38 et 40 mm et des pas de 6, 8 et 15 mm. Nous stadarisons rapidement l'élargissement de la gamme de produits demandé par nos clients pour répondre à une variété de besoins.

Illustration 1 Vis à billes de précision SDA-V pour vitesses élevées et machines compactes
Télécharger la brochure SDA-V/SDAN-V
Guide LM / Guidage linéaire Modèle HDR
Une caractéristique du LM Guide HDR est la grande rigiditè dans la direction MC, qui est obtenue para la structure en O des quatre rangées de billes. Ainsi, ce guide LM peut absorber un grand momentsous roulis avec un seul rail. En même temps, ce type peut être utilisé dans toutes les positions de montage - montage horizontal, vertical, flanc ou inversé. Les dimensions principales correspondent à la norme ISO acceptée dans le monde entier.
En réponse aux multiples demandes des clients, la série HDR a été complétée par des blocs plus légers. En raison de la longueur plus courte de ces blocs, des courses plus longues peuvent également être couvertes.

Illustration 2 Guide LM / Guidage linéaire HDR avec des blocs courts parfaitement adaptés aux systèmes monorail
Télécharger la brochure HDR
Outil de montage modèle WPC-ST pour un montage rapide des clinquants
L'outil de montage WPC-ST est un outil spécial qui offre une méthode révolutionnaire et simple d'installation des clinquants. Le clinquant lui même est monté sur le côté supérieur du rail pour le protéger contre les particules étrangères, de sorte qu'aucune particule de saleté ne puisse pénétrer dans le bloc via les alésages du rail. Auparavant, le bloc devait être retiré temporairement du rail afin de pouvoir monter le clinquant. Avec l'outil de montage WPC-ST, cela n'est plus nécessaire.
Ce produit est compatible avec deux types de guides linéaires : LM Guide HDR (toutes tailles 15 à 65) et guide à rouleaux SRG (25 à 65). Les deux clinquants adaptés à chaque type sont disponibles.

Illustration 3 Outil de montage modèle WPC-ST pour un montage rapide des clinquants
Des vidéos avec des détails sur l'outil de montage WPC-ST et la manipulation lors de l'installation du clinquants sont disponibles sur la chaîne YouTube officielle de THK.