Skip to Contents


Haut de la page > Mouvement fluide et précis sous de puissants champs magnétiques

Mouvement fluide et précis sous de puissants champs magnétiques

Guide linéaire à faible perméabilité magnétique HSR-M3

Avec le nouveau guidage linéaire HSR-M3, THK présente un guidage linéaire spécial qui garantit un mouvement rectiligne très précis et stable sur de longues périodes, même soumis à de puissants champs magnétiques.


Guide linéaire à faible perméabilité magnétique HSR3-M3

Illustration 1 Guidage linéaire à faible perméabilité magnétique HSR3-M3

Le guidage linéaire HSR-M3 est basé sur le modèle notoire HSR, présentant des capacités de charge égales dans toutes les directions et des dimensions de montage conformes à la norme ISO pour les roulements (ISO 12090-1:2011). En utilisant des composants fabriqués à partir de matériaux à faible perméabilité magnétique, ce nouveau modèle atteint une perméabilité magnétique relative de 1,02, résistant efficacement aux effets des champs magnétiques.


De plus, le matériau utilisé pour le modèle HSR-M3 a une dureté d’au moins 40 HRC, lui permettant de supporter des charges plus élevées que l'alliage d'acier inoxydable SUS316 selon la norme industrielle japonaise (JIS), qui est lui-même connu pour sa faible perméabilité magnétique.

Comparaison de la perméabilité magnétique entre l'alliage d'acier inoxydable SUS316 et le guide linéaire HSR-M3

Illustration 2 Comparaison de la perméabilité magnétique entre l'alliage d'acier inoxydable SUS316 et le guidage linéaire HSR-M3

Un autre avantage du guidage linéaire HSR-M3 est que, contrairement à l'acier à roulement, le matériau n'est pas magnétisé et a donc un impact minimal sur le flux magnétique.

Placement dans un champ magnétique

Illustration 3 Réaction d’un flux magnétique

Avec ces caractéristiques, le nouveau modèle HSR-M3 est particulièrement adapté aux applications dans des environnements soumis à d’importants champs magnétiques, tels que les machines à IRM (Imagerie par Résonance Magnétique) ou les équipements de test associés.

Télécharger le PDF