नए उत्पाद
LM एक्चुएटर मॉडल TY
उपयोगिता स्लाइड मॉडल UGR
15 दिस.2008
THK प्रस्तुत करता है उपयोगिता स्लाइड मॉडल UGR, जो कि घर पर या कार्यालय में उपयोग के लिए आदर्श है.
केज्ड रोलर LM गाइड मॉडल SRG85,100
15 अक्टू. 2008
THK ने SRG85 और SRG100 मॉडल्स-बड़े आकार के केज्ड रोलर LM गाइड्स जोड़कर SRG श्रृंखला को बढ़ा दिया है, जिससे अब उसकी दृढ़ता और भारवाहक क्षमताएँ अत्यधिक रूप से बढ़ गई हैं.
वाइड केज्ड-रोलर LM गाइड मॉडल SRW130,150
15 अक्टू. 2008
THK ने SRW130 और SRW150 मॉडल्स को जोड़ते हुए SRW श्रृंखला को बढ़ा दिया है. दोनों बड़े आकार के केज्ड रोलर LM गाइड्स हैं, जिनकी रेल्स अतिरिक्त चौड़ी हैं.
गाइड बॉल बुश मॉडल LG
15 अक्टू. 2008
THK एक नया गाइड बॉल बुश प्रस्तुत करता है, जिसमें एक सर्कुलर-आर्क-चैनल बॉल-संपर्क संरचना शामिल है, और जिसकी लोड रेटिंग किसी रेखीय बुश गाइड से दोगुनी से भी अधिक है.
मध्यम-से-निम्न निर्वात के लिए LM गाइड
31 जुला. 2008
मध्यम-से-निम्न निर्वात के लिए प्रस्तुत की जा रही हैं LM गाइड, जो वायुमंडलीय दबाव से निर्वात (10 -3 Pa) तक विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में प्रभावी होती हैं.
विशेष पर्यावरण के लिए तेल-मुक्त LM गाइड
31 जुला. 2008
प्रस्तुत की जा रही है विशेष पर्यावरण के लिए तेल-मुक्त LM गाइड, जो निर्वात के पर्यावरण में (10 -6 Pa तक), जहाँ तेल का उपयोग नहीं किया जा सकता, सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करती है.
LM एक्चुएटर मॉडल GL-N
22 अप्रै. 2008
केज्ड बॉल LM गाइड्स के साथ हल्के और मज़बूत एल्युमिनियम आधार का उपयोग गाइड के भाग के लिए किया गया है.
केज्ड बॉल मॉडल SBK के साथ हाई-स्पीड बॉल स्क्रू
14 नवं. 2007
THK Type SBK केज्ड तकनीक बॉल स्क्रू का एक बड़ा-अग्रणी संस्करण प्रदान करता है, जिसके शाफ़्ट-डायमीटर आकार 3636, 4040, और 5050 तक होते हैं, और जो 210,000 तक DN मान और 200 m प्रति मिनट तक फ़ीड रेटिंग्स प्रदान करता है.
केज्ड बॉल मॉडल SBN के साथ हाई-स्पीड बॉल स्क्रू
14 नवं. 2007
THK छोटे आकारों में टाइप SBN केज्ड तकनीक बॉल स्क्रू प्रदान करता है, जिसके शाफ़्ट डायमीटर्स 16mm, 20mm, 25mm, और 28mm तक के हों.
सीमित-स्ट्रोक LM गाइड मॉडल EPF
2 जुला. 2007
अनेक प्रकार की स्थितियों में उपयोग के योग्य, एकअक्षीय Mc मोमेंट लोड वाले स्थानों में उपयोग के लिए आदर्श. सीमित स्ट्रोक बॉल रिसर्कुलेशन की आवश्यकता को समाप्त करता है और दबाव में भी सुगम गतिशीलता प्रदान करता है.