Sistema
 di foratura tramite pressa elettrica (PC). Dal momento che la lunghezza
 complessiva della pressa (PC) è ridotta, l'altezza dell'attrezzatura 
sarà inferiore.
 | 
Grazie
 all'iniezione simultanea nella direzione orizzontale, si ottiene una 
riduzione delle ore di lavoro ed un aumento della produttività. La 
pressa viene mantenuta in un ingombro minimo rispetto alla lunghezza 
complessiva dell'installazione orizzontale.
 | 
I modelli KRF e USW si usano per configurare un erogatore. Offrono un'applicazione uniforme con un funzionamento agevole.
 | 
Il
 modello KRF si utilizza sugli impianti di rivestimento. L'elevata 
rigidezza elimina la vibrazione che si genera durante l'applicazione 
della vernice, consentendo un'applicazione uniforme.
 | 
Questo
 tipo di impianto viene utilizzato per applicare del sigillante sul 
rivestimento (in vernice) di un oggetto. L'elevata rigidezza del modello
 KRF consente di eliminare la vibrazione che si genera nella parte 
superiore dell'ugello, migliorando la produttività.
 | 
  |