Scarica
Caratteristiche
1. Lunga durata
La maggior parte dei modelli US ha una durata di 20.000 Km con la massima capacità di carico applicata (10.000 Km per US6 e 8), che corrisponde al massimo livello di durata del settore. La durata della guida LM e della vite a sfera può essere calcolata anche sulla base delle condizioni di utilizzo.
2. Funzionamento a lungo termine senza manutenzione
Grazie all'utilizzo della guida LM consfere ingabbiate, modello SHW (US8) e modello SHS (US12, 16 e 20), e al lubrificatore QZ, che fornisce la quantità di lubrificante sufficiente nella vite a sfera, questa serie offre un funzionamento a lungo termine privo di manutenzione.
Il modello SHW è altamente resistente ai carichi momentanei nella direzione Mc grazie alla struttura di carico bilanciata nelle 4 direzioni e al profilo largo delle guide.
Il modello SHS, una guida LM di dimensioni standard, è in grado di sopportare carichi in tutte le direzioni (radiale, radiale inversa e laterale) grazie alla struttura di carico bilanciata nelle 4 direzioni.
3. Alta velocità
La maggior parte delle unità di questa serie (da US8 a USW20) supporta il doppio dei delle tipologie di passo per ogni diametro della vite a sfera. Ciò consente di ridurre i tempi di spostamento, garantendo migliori prestazioni a velocità elevate. e garantisce il funzionamento del dispositivo a velocità elevate.
4. Struttura intelligente
Nella maggior parte delle unità, il sensore standard è integrato nell'attuatore, rendendolo altamente compatto (questa caratteristica non è presente nel modello US6). Per gli altri modelli, il sensore è installato nella parte esterna dell'unità.
US8: 1 sensore (posizione iniziale); USW12, 16 e 20: 3 sensori (posizione iniziale e finale).
5. Facile assemblaggio
Per l'unità standard, sia la tavola che la base dispongono di fori per spinotti cilindrici mentre la base presenta dei fori allungati. Ciò semplifica l'installazione e l'assemblaggio, È possibile selezionare il tipo di montaggio superiore o quello inferiore della base (solo per i modelli US12, 16 e 20).
6. Schema versatile
Queste unità consentono corse, specificata in incrementi di 50 mm, che vanno da 100 a 1.700 mm. Sono disponibili inoltre diversi tipi di attacchi per vite a sfera, che consentono di selezionare l'unità più appropriata per le proprie esigenze.