Skip to Contents


Inizio pagina > Vite a ricircolo di sfere per alte velocità, per macchine utensili – tipo BSM

Vite a ricircolo di sfere per alte velocità, per macchine utensili – tipo BSM


Con prestazioni ad alta velocità che superano i precedenti prodotti con sfere a pieno riempimento, BSM offre una capacità di carico ancora più elevata.

catalogdownload

Caratteristica 1: prestazioni ad alte velocità

Il valore DN è notevolmente migliorato passando da 130.000 dei prodotti convenzionali a 170.000. Utilizza passi lunghi per offrire elevate velocità. La velocità di avanzamento massima è di 121 m/min (per BSM4030-6).

Velocità di avanzamento massima

Unità: m/min

Diametro esterno albero vite (mm)   Passo(mm)
16 20 25 30
36 - 90 - -
40 65 81 101 121
45 58 73 90 -
55 52 66 82 98
63 41 - - -

 

Caratteristica 2: design che risponde alle prestazioni richieste dalle macchine utensili

La BSM migliora la capacità di carico grazie al design esclusivo delle gole e alla struttura con doppia gola.

 

Caratteristica 3: compatta ad elevata rigidezza

Il modello BSM-B riduce gli ingombri grazie alla chiocciola più compatta, rispetto ai nostri prodotti convenzionali. È stata inoltre migliorata la rigidezza grazie all’estensione della sua lunghezza complessiva e all’aumento del numero di circuiti sotto carico.

Confronto diametro chiocciola vite

 

Struttura del prodotto


 

Linea di BSM

Unità: mm

Diametro albero vite Passo
16 20 25 30
36 - 〇 - -
40 ● ●〇 ●〇 ●〇
45 ● ●〇 ●〇 -
55 ● ●〇 ●〇 ●〇
63 ● - - -

●:BSM
◯:BSM-B (Chiocciola compatta)