Alberi scanalati a ricircolo di sfere compatti LFK-X e LFH-X
Nuovi alberi scanalati a ricircolo di sfere compatti LFK-X e LFH-X
Consente un design compatto
I modelli LFK-X e LFH-X sono progettati con un interasse tra il centro dell’albero e l’appoggio della flangia della chiocciola, inferiore rispetto al modello LF-X convenzionale. Ciò consente di realizzare un design più compatto.
Peso ridotto
La forma modificata della flangia rende il peso della chiocciola più leggero rispetto al modello a flangia tonda LF-X, riducendo così il peso complessivo dei componenti.
Gamma
La gamma comprende nove misure da Ø5 a Ø30 mm con due tipi di chiocciole: il tipo standard e il tipo lungo (da Ø5 a Ø8 mm).
| Modello n. | Diametro dell'albero scanalato [mm] | Altezza della flangia [mm] | |
|---|---|---|---|
| (L): Tipo lungo | LFK-X | LFH-X | |
| LFK5X(L)/LFH5X(L) | 5 | 18 | 16 |
| LFK6X(L)/LFH6X(L) | 6 | 20 | 18 |
| LFK8X(L)/LFH8X(L) | 8 | 22 | 21 |
| LFK10X/LFH10X | 10 | 30 | 25 |
| LFK13X/LFH13X | 13 | 34 | 29 |
| LFK16X/LFH16X | 16 | 37 | 34 |
| LFK20X/LFH20X | 20 | 52 | 38 |
| LFK25X/LFH25X | 25 | 50 | 46 |
| LFK30X/LFH30X | 30 | 58 | 51 |