Posizionamento fisso senza bloccaggio – Tavole di precisione facilmente regolabili
Figura 1: Posizionamento con una chiave a brugola
CAD e informazioni dettagliate sul prodotto
Con i Fix Stages, THK offre una varietà di tavole di precisione per movimenti lineari e rotatori e per regolazioni angolari.
La peculiarità di queste tavole è il meccanismo integrato autobloccante. Senza necessità di ulteriore bloccaggio, esso evita che la tavola perda la propria posizione a causa di gioco o di forze agenti esterne, come avviene nelle guide a coda di rondine.
Figura 2: Posizionamento fisso senza bloccaggio
Inoltre, il posizionamento è gestito facilmente con una chiave a brugola e, visto che non sono necessari bloccaggio e viti di regolazione, la struttura di queste tavole di precisione risulta essere molto compatta e salva spazio, senza influire su altre parti.
I Fix Stages sono disponibili come tavole a croce e lineari per movimenti XYZ così come tavole rotanti e goniometriche. Sono particolarmente indicate per posizionamenti occasionali o regolazione di laser, dispenser e microscopi, oltre alla regolazione del posizionamento di camere.
Figura 3: Goniometro per regolazione angolare