Guida telescopica ATG con movimento fluido e capacità di carico elevata
Data la crescente domanda di guide telescopiche per carichi elevati, THK ha sviluppato la guida universale telescopica ATG, che combina i vantaggi delle guide telescopiche estensibili ad una capacità di carico elevata e alla lunga vita utile propria delle guide lineari.
Figura 1 Guida telescopica ATG
Specifiche dettagliate di prodotto – catalogo in formato PDF
Il tipo ATG si differenzia dalle rotaie telescopiche tradizionali per le piste di scorrimento trattate termicamente, delle rotaie interne ed esterne, rendendone la superficie più dura e resistente. Il beneficio è dunque un carico ammissibile ed una vita utile maggiori rispetto ai prodotti tradizionali.
Altra peculiarità è il profilo ad arco circolare delle piste di scorrimento che, rispetto alle altre guide telescopiche, consente tolleranze ammissibili maggiori in fase di installazione e le minime irregolarità delle superfici di montaggio possono essere compensate senza influire sulle caratteristiche di scorrevolezza. Inoltre, il profilo ad arco circolare riduce l’attrito differenziale regresso al minimo anche quando la guida è completamente estesa evitando lo spostamento della gabbia e il possibile bloccaggio della guida telescopica.
Figura 2 Applicazione nelle porte dei veicoli ferroviari
La guida telescopica ATG viene proposta in tre taglie nella versione standard con estensione massima della lunghezza di 376.4 mm. Inoltre, esistono tre diverse configurazioni come sistemi di rotaia montata in coppia.
E’ particolarmente adatta per applicazioni nella logistica, nella tecnologia ferroviaria, per attrezzature transfer nei magazzini automatici, per porte di veicoli ferroviari, per sedili dei treni, per gradini retrattili, per moduli estraibili e per attrezzature per la manutenzione di veicoli ferroviari.
Figura 3 Cassetto per magazzini automatici