Nuova manicotto a sfere LMHB per un facile montaggio tramite pressione
Con il tipo LMHB, THK introduce un nuovo manicotto lineare a sfere per un montaggio facile e veloce. Questo viene realizzato premendo la boccola nel suo alloggiamento.
Fig. 1 Manicotto a sfere LMHB per un facile montaggio tramite pressione
Grazie alle caratteristiche elastiche delle piastrine curve metalliche sviluppate da THK, che riducono al minimo il gioco tra le sfere e l'albero, il manicotto a sfere LMHB consente movimenti fluidi e silenziosi.
Fig. 2 Struttura del manicotto a sfere LMHB
A differenza dei tradizionali manicotti a sfere in metallo, il tipo LMHB può essere installato semplicemente premendolo in un alloggiamento. Non sono più necessarie ulteriori fasi di montaggio o un adattamento della sede di alloggiamento.
Fig. 3 Facilità di montaggio mediante pressione
Inoltre, questo tipo di manicotto contribuisce a costruzioni di dispositivi più compatti grazie al suo montaggio semplice e salvaspazio.
La serie LMHB è disponibile in sei diverse dimensioni con diametri di albero da 8 a 20 mm. Inoltre, le dimensioni esterne del manicotto lineare a sfere corrispondono alla ISO 10285 serie 1. - Consultare l'ultimo catalogo online o contattare THK per maggiori informazioni.
Brochure del prodotto (PDF)