La prima guida a rulli miniaturizzata nella tecnologia lineare
Miniguida a rulli HRG
Figura 1. Guida a rulli miniaturizzata HRG
La guida a rulli miniaturizzata o la guida lineare HRG utilizza i rulli come elementi volventi e quindi soddisfa le esigenze di elevate prestazioni con dimensioni estremamente compatte, come ad esempio, nel montaggio di chip e in altri sistemi nell'industria dei semiconduttori, che necessitano di ingombri ridotti nell'installazione.
Elevata rigidezza e lunga durata
Figura 2. Struttura della guida a rulli miniaturizzata
La nostra guida miniaturizzata della serie HRG raggiunge maggiori rigidezze e maggiori durate rispetto ad altre guide lineari di dimensioni simili. I lati della rotaia hanno piste che entrano in contatto con i rulli ad un angolo di 45° offrendo gli stessi coefficienti di carico in tutte e quattro le direzioni principali ed è quindi una guida adatta a tutte le direzioni di montaggio (a parete, orizzontale, capovolto e verticale).
Figura 3. Design per elevata rigidezza e stessi coefficienti di carico in tutte le direzioni principali
Tre taglie disponibili
La serie HRG comprende tre taglie: la HRG8 con rotaia con larghezza di 8 mm e carrello con larghezza di 16 mm, la HRG10 con rotaia con larghezza di 10 mm e carrello con larghezza di 20 mm e HRG12 con rotaia con larghezza di 12 mm e carrello con larghezza di 27 mm. E'possibile scegliere carrelli con diverse lunghezze.
Scarica il catalogo