Modelli ad alta rigidezza RB-H/RE-H/RU-H in aggiunta alla linea di cuscinetti a rulli incrociati
Elevata rigidezza e intercambiabilità dimensionale con i prodotti esistenti
THK aggiunge alla propria gamma di cuscinetti a rulli incrociati i modelli ad elevata rigidezza tipo RB-H/RE-H/RU-H caratterizzati da intercambiabilità dimensionale rispetto ai prodotti esistenti.
I cuscinetti a rulli incrociati sono cuscinetti a rulli caratterizzati da rulli cilindrici disposti ortogonalmente con distanziali tra gli anelli interno ed esterno per facilitare il carico in ogni direzione (radiale, assiale e carichi a momento) e inoltre offrono una elevata precisione di rotazione. Il cuscinetto a rulli incrociati, beneficiando di queste caratteristiche, è ampiamente utilizzato come cuscinetto rotante per attrezzature che richiedono elevata rigidezza e moto rotatorio altamente preciso come le macchine utensili o i robot industriali.
Il mercato delle macchine industriali negli ultimi anni ha registrato un ulteriore incremento della rigidezza delle attrezzature. Nel progettare la struttura interna predisposta ad una maggiore rigidezza, THK ha incrementato la propria gamma con l’aggiunta dei modelli RB-H/RE-H/RU-H ad elevata rigidezza, intercambiabili dimensionalmente con i prodotti esistenti. Questo li rende idonei al loro utilizzo laddove vengano richiesti cuscinetti rotanti ad elevata rigidezza. La gamma di cuscinetti ampliata comprende, in totale, 91 modelli per soddisfare le varie esigenze dei clienti: 42 modelli di RB-H con diametri di albero da ⌀50 a ⌀700, 41 modelli di RE-H con diametri di albero da ⌀50 a ⌀600, e 8 modelli di RU-H con diametri di albero da ⌀35 a ⌀350.
Caratteristiche
Carichi e rigidezza elevati
Dato che i rulli cilindrici sono posizionati ortogonalmente con distanziali tra l’anello interno ed esterno, un unico cuscinetto a rulli incrociato può sopportare carichi radiali, assiali e a momento in tutte le direzioni. Oltre a questo, dato che il raggiungimento dell’elevata rigidezza è stato ottenuto attraverso la riprogettazione della struttura interna, il cuscinetto a rulli incrociati aiuta a migliorare la prestazione dei giunti rotanti dei robot industriali e degli elementi rotanti oltre a quella delle tavole girevoli dei centri di lavoro.
Intercambiabilità dimensionale
Le dimensioni sono le stesse dei prodotti esistenti rendendo, tuttavia, le macchine più rigide senza modificare le interfacce di montaggio.
THK contribuisce alla compattezza, alla maggiore rigidezza e prestazione con velocità elevate per molteplici applicazioni, dalle macchine industriali in genere a quelle di precisione, alle grandi macchine utensili di elevata precisione.
Scarica il catalogo