Nuova gamma per la guida a rulli incrociati VRG
THK ha sviluppato una nuova gamma per la guida a rulli incrociati VRG. Offre una guida lineare eccezionalmente scorrevole e di alta precisione per movimenti di corsa limitati.
Immagine 1 Nuova gamma per la guida a rulli incrociati VRG
Una caratteristica speciale di questa guida a rulli incrociati è il meccanismo a pignone e cremagliera integrato che muove la gabbia con i rulli di precisione disposti ortogonalmente in modo sincrono ad ogni movimento lineare. Questo evita lo spostamento della gabbia, che potrebbe accadere invece nelle guide lineari con corsa limitata a causa delle vibrazioni, movimenti d’inerzia o urti, determinando aumenti di usura e/o malfunzionamenti in fase operativa. Inoltre, il contatto ravvicinato dei rulli e della gabbia riduce la perdita di lubrificante, assicurando bassa usura e un funzionamento con basso attrito.
Con l’installazione di due guide a rulli incrociati, il sistema può ricevere carichi da tutte e quattro le direzioni. E’ possibile utilizzare una vite di regolazione del gioco per definire un precarico dei rulli in fase di assemblaggio per dare al sistema un valore di rigidezza elevato.
Immagine 2 Guida a rulli incrociati tipo VRG
con cremagliera e pignone per guide sincrone con gabbia
Immagine 2 Esempio di applicazione con guide a rulli incrociati tipo VRG posizionate in parallelo
Le caratteristiche di scorrimento stabile ed uniforme e le dimensioni estremamente compatte rendono la guida a rulli incrociati tipo VRG adatta per applicazioni con corse contenute. E’ dimensionalmente compatibile con la precedente versione VR ma ha più elementi volventi ed una capacità di carico superiore. Idealmente è adatta per uso in attrezzature ottiche di misurazione, attrezzature di lavorazione semiconduttori, sistemi di posizionamento ottico, sistemi di manipolazione e dispositivi raggi X.
Video sulla tecnologia lineare di THK sul canale YouTube ufficiale.
Scarica il catalogo VRG