Viti a ricircolo di sfere ad alta velocità – secondo norme ISO 3408-2:2021(E), Serie 1 con tecnologia a sfere ingabbiate
Le viti a ricircolo di sfere tipo SDA-V che rispondono ai requisiti delle norme ISO 3408-2:2021(E), combinano due vantaggi nella propria chiocciola: il sistema di ricircolo delle sfere ottimizzato e la tecnologia a sfere ingabbiate che garantisce una velocità elevata fino a 5000 min-1 (valore DN : 160,000). Anche una variazione di questo tipo di vite ma senza gabbia permette un valore DN fino a 130,000. Entrambe i tipi di vite SDA, quindi, sono adatti per lavorazioni ad alte velocità.

Figura 1 Vite a ricircolo di sfere con sfere ingabbiate per alte velocità
Attraverso l’uso della tecnologia a sfere ingabbiate, l’attrito tra le sfere viene meno e si formano riserve di grasso tra le sfere. Questo consente una vita operativa lunga e senza manutenzione per lunghi periodi.
La chiocciola compatta DIN ha un diametro esterno ridotto fino al 30%, a tutto vantaggio della sua massa e peso.
La vite a ricircolo di sfere SDA-V è disponibile con diametri albero di 10-50 mm e corse di 4 - 100 mm. Scarica il catalogo PDF