Guida LM a sfere ingabbiate per una corsa con bassissimo errore di ondulazione (waving)
Con la nuova serie SPH, THK offre una guida di nuova concezione a otto piste di scorrimento di sfere ingabbiate che consente un errore di ondulazione (waving) estremamente ridotto nei movimenti lineari. Risponde ai requisiti standard ISO.
Immagine 1 Guida LM a sfere ingabbiate a otto piste di scorrimento SPH
Nell’ambito delle guide lineari disponibili in commercio, il carrello viene caricato in modo non uniforme dato il numero variabile di sfere sotto carico in ingresso ed uscita nella zona di carico. Questo può generare una risposta diversa e si traduce in un elevato grado di ondulazione (waving) nei movimenti lineari. La guida SPH invece ha una corsa con bassissimo errore di ondulazione (waving) grazie alla sua configurazione a otto piste di ricircolo che lo rende adatto ad applicazioni in cui è richiesto un movimento lineare preciso a livello nanometrico.
.png)
Immagine 2 Valutazione della precisione dell’ondulazione
La guida LM SPH è disponibile nelle taglie standard 25-45 con carrelli con lunghezze standard ed extra per capacità di carico superiori.