Movimento scorrevole e preciso in presenza di forti campi magnetici
Guide lineari a bassa permeabilità - magnetica, HSR-M3
Con il nuovo modello HSR-M3, THK introduce una guida lineare speciale che assicura movimento lineare altamente preciso e stabile nel tempo, anche in presenza di forti campi magnetici.

Illustrazione 1: guida lineare a bassa permeabilità, HSR-M3
La guida lineare HSR-M3 si basa sul modello collaudato HSR, con capacità di carico uguali in tutte le direzioni e dimensioni di montaggio conformi allo standard ISO per i cuscinetti volventi (ISO 12090-1:2011). Utilizzando componenti realizzati con materiali a bassa permeabilità magnetica, questo nuovo modello raggiunge una permeabilità magnetica relativa di 1,02, resistendo efficacemente agli effetti dei campi magnetici.
Inoltre, il materiale utilizzato per il modello HSR-M3 ha una durezza di almeno 40 HRC, che, in base al Japanese Industrial Standard (JIS), permette di supportare carichi maggiori rispetto alla lega di acciaio inossidabile SUS316, conosciuta anche essa per la sua bassa permeabilità magnetica.

Illustrazione 2: Comparazione di permeabilità magnetica tra la lega di acciaio inossidabile SUS316 e la guida lineare HSR-M3
Un altro vantaggio della guida HSR-M3 è che, a differenza dell’ acciaio al carbonio, il materiale non viene magnetizzato e, pertanto, ha un impatto minimo sul flusso magnetico.

Illustrazione 3: posizionamento all’interno di un campo magnetico
Con queste caratteristiche, il nuovo modello HSR-M3 è particolarmente adatto per applicazioni in ambienti con forti campi magnetici, come per esempio le macchine per la risonanza magnetica o attrezzature di laboratorio simili.