Vite a ricircolo di sfere con sistema di raffreddamento della chiocciola integrata per applicazioni con elevate sollecitazioni termiche
Controllo efficiente della temperatura per una precisione e affidabilità superiori
La nuova soluzione di raffreddamento della chiocciola per viti a ricircolo di sfere consente una dissipazione del calore mirata ed efficace in applicazioni caratterizzate da elevate velocità e carichi termici. I canali di raffreddamento appositamente progettati all'interno della chiocciola dissipano in modo affidabile il calore generato durante il funzionamento. Il risultato è una stabilità termica significativamente migliorata, mantenendo al contempo una precisione di posizionamento costantemente elevata e una coppia di precarico costante.

Chiocciola doppia con circuiti di raffreddamento duali
Progettazione del raffreddamento ottimizzata per l'applicazione specifica
La configurazione dei canali di raffreddamento è personalizzata — adattata al metodo di precarico e alle specifiche esigenze del cliente. Questo garantisce la massima efficienza del raffreddamento e un’elevata resa del sistema. Grazie al design modulare, il sistema di raffreddamento può essere integrato con flessibilità in un’ampia gamma di viti a ricircolo di sfere — indipendentemente dal diametro dell’albero, dal sistema di ricircolo o dal concetto di precarico. Si aprono così nuove possibilità in numerose applicazioni industriali.
Raffreddamento efficiente anche per viti con lunghezza elevata
Per viti a ricircolo di sfere di lunghezza elevata, dove l’utilizzo di un albero cavo risulta spesso tecnicamente complessa, il raffreddamento della chiocciola rappresenta un’alternativa ad alte prestazioni. Garantisce una gestione termica efficace, in particolare in applicazioni critiche con spazi ridotti per l’installazione di sistemi di raffreddamento.