Viti a ricircolo di sfere di precisione SDA-VZ pronte per l'installazione con estremità lavorate e cuscinetti di supporto
Ora disponibili con nuove opzioni di configurazione per gamma di prodotti standard
Con la serie SDA-VZ, THK offre viti a ricircolo di sfere di precisione pronte per l’installazione con estremità dell’albero con lavorazioni standard per i cuscinetti di supporto abbinati. Ciò riduce notevolmente il tempo di progettazione e montaggio, semplificando l’integrazione di queste viti a ricircolo di sfere adatte in diverse applicazioni.
Grazie al sistema speciale di ricircolo di sfere con ritorno tangenziale, la serie SDA-VZ consente velocità di rotazione fino a 5,000 min⁻¹ (valore DN: 100,000) mantenendo una coppia di uscita stabile, rendendo la serie ideale per applicazioni che richiedono sia elevate dinamiche che alta precisione.

Illustrazione 1 : Viti a ricircolo di sfere di precisione SDA-VZ pronte per l'istallazione con cuscinetti di supporto EK-L e EF-L
Un altro vantaggio viene offerto dai nuovi cuscinetti di supporto EK-L e EF-L, che rispetto ai cuscinetti di supporto esistenti, permettono di avere un’altezza inferiore dell’asse centrale della vite e consentono la selezione di guide lineari di dimensioni più ridotte.

Illustrazione 2 : Comparazione dell’altezza dell’asse centrale della vite tra cuscinetti di supporto esistenti e i cuscinetti di supporto nuovi EK-L e EF-L

Illustrazione 3 : Spazio di installazione ridotto grazie ai nuovi cuscinetti di supporto, con la possibilità di utilizzare guide LM di dimensioni inferiori
Inoltre le chiocciole della serie SDA-VZ hanno un diametro fino al 30% inferiore rispetto alle serie standard, contribuendo a rendere i sistemi e le macchine più compatti in diverse applicazioni.

Illustrazione 4 : Comparazione tra una chiocciola standard e SDA-VZ
Per poter soddisfare le esigenze di diversi clienti, THK offre la serie SDA-VZ in 230 taglie con diametro delle chiocciole da 10 a 25mm, disponibili sia nella versione compatta che nella versione come da ISO 3408.