THK estende la serie degli alberi scanalati LF con nuove taglie LF80 e LF100
THK ha esteso la serie degli alberi scanalati LF con due nuove taglie – LF80 and LF100 – consentendo l'utilizzo di questi componenti in applicazioni con le più elevate esigenze meccaniche.

Illustrazione 1: Serie LF con il manicotto flangiato
Gli alberi scanalati sono utilizzati in applicazioni che richiedono sia un moto lineare sia una trasmissione di coppia. Scorrevolezza ed alta precisione sono assicurati dalle sfere che circolano in massimo sei piste con scanalature rettificate di precisione tra il manicotto e l’albero.
Il modello LF ha il manicotto flangiato che permette il montaggio diretto alle strutture di alloggiamento, semplificando l’installazione e mantenendo un’accuratezza elevata. E’ particolarmente indicato per applicazioni dove la lavorazione della sede della chiavetta indebolirebbe l’alloggiamento oppure dove un’installazione compatta risulta fondamentale. La possibilità di inserire un perno di centraggio nella flangia permette di eliminare il gioco angolare nell’accoppiamento, offrendo un vantaggio fondamentale per applicazioni di alta precisione.
Con le taglie nuove, THK ora copre diametri dell’albero da 6 a 100mm, consentendo la trasmissione di coppie statiche ammissibili da 1,96 a 3010 Nm. I carichi statici ammissibili variano da 2,16 a 195 kN.
Con queste caratteristiche, la serie alberi scanalati LF sono ideali per sistemi di pick-and-place, gantry robot nelle automazioni, e nella tecnologia di movimentazione, così come nei bracci robotici e nelle unità di avanzamento nella robotica.