Guide lineari HDR della THK: Robusto, versatile, e ora disponibile online
Con il modello HDR, THK introduce una nuova guida lineare che ha una rigidità eccezionale e supporta lo stesso carico in tutte e quattro le direzioni. La serie offre una ampia gamma nella tipologia di carrelli e tenute, facendo di essa una scelta flessibile per diverse applicazioni, soprattutto per applicazioni monorotaia. Grazie alle sue dimensioni conformi alle norme ISO 12090-1:2011, è compatibile con guide lineari disponibili sul mercato.

Fig. 1 Intercambiabile e compatto – la serie HDR
Adatto alle applicazioni monorotaia
Una caratteristica del modello HDR è l’elevata rigidezza a rollio ( Mc ), grazie alla struttura DB. Per questo motivo, HDR è particolarmente ideale per le tavole compatte e leggere configurate per una sola guida lineare.

Fig. 2 Rigidezza elevata a rullio

Fig. 3 Una tavola con una rotaia HDR e una vite a ricircolo di sfere
Alta protezione dai corpi estranei anche per rotaie lunghe o taglie compatte
Le piste di rotolamento del modello HDR si trovano sui lati della rotaia, impedendo la penetrazione dei corpi estranei. Per una protezione maggiore, è disponibile il lamierino di copertura con applicazione veloce e facilitato (fino a 90m di lunghezza), consentendo l’applicazione per rotaie lunghe o anche taglie compatte.

Fig. 4 Protezione efficace dai corpi estranei: la struttura DB e il lamierino di copertura
Ampia gamma disponibile su THK Online Store
Le guide HDR sono disponibili sull’Online Store della THK, dalla taglia 15 a 65 in diversi modelli, e con le rotaie fino a 3000mm. I carelli e le rotaie della stessa taglia sono intercambiabili e possono essere gestiti separatamente, consentendo flessibilità nella pianificazione e assemblaggio.