THK diventa il primo produttore ad offrire una capacità di carico dinamico certificata DIN 631 per guide lineari

Abb 1 : Guide lineari (LM Guides) per varie applicazioni
La capacità di carico dinamico di una guida lineare, così come la conseguente durata nominale, è definita nella ISO 14728 mediante una formula teorica. I produttori utilizzano questa formula per calcolare la capacità di carico dinamico nelle specifiche di catalogo e per determinare la vita operativa prevista nella selezione del prodotto adeguato secondo le esigenze del cliente.
THK è il primo produttore di guide lineari ad aver ottenuto la certificazione da un ente di prova indipendente relativa alla capacità di carico dinamico dei suoi prodotti. Circa 20 anni fa, TÜV SÜD ha verificato in modo completo il banco di prova e la specifica di prova per la verifica sperimentale della capacità di carico dinamico, confermando che i test erano condotti correttamente in conformità a quanto oggi è la norma DIN 631. La norma definisce i criteri di prova e i requisiti delle macchine di prova.
La specifica di prova si basa sullo stato dell’arte dell’ingegneria e della tecnologia, nonché sulle norme pertinenti. Definisce nel dettaglio la procedura di prova, i criteri e la metodologia di valutazione, e i requisiti organizzativi, compresi la gestione della qualità e la calibrazione degli strumenti di misura utilizzati per garantire la tracciabilità in conformità alla ISO 17025.
La certificazione è soggetta a sorveglianza annuale da parte di TÜV SÜD. Ciò garantisce in modo continuativo che l’affidabilità della capacità di carico dinamico dichiarata nel catalogo sia mantenuta e che gli utenti dispongano di un elevato livello di fiducia nella selezione dei prodotti.
Il marchio di certificazione TÜV SÜD “Ottagono” rappresenta i più alti standard di qualità e affidabilità e sottolinea l’impegno di THK verso prestazioni verificate e trasparenza.
THK GmbH
PR Group
Kaiserswerther Strasse 115,
40880 Ratingen, Germany
Tel: +49 2102 7425 555
E-mail: press@thk.eu
www.thk.com