Skip to Contents


Inizio pagina > Cuscinetto a rulli ad alta velocità RT per macchine utensili multitasking

Cuscinetto a rulli ad alta velocità RT per macchine utensili multitasking


Cuscinetto a rulli ad alta velocità RT

Immagine 1: Cuscinetto a rulli ad alta velocità RT


Con il nuovo cuscinetto a rulli ad alta velocità Modello RT, THK introduce un cuscinetto rotante di nuova concezione per macchine utensili moderne, in grado di raggiungere velocità di rotazione fino a 1.290 min⁻¹ mantenendo una generazione di calore minima.


Analogamente ai cuscinetti a rulli incrociati, il nuovo cuscinetto utilizza rulli come elementi volventi per garantire un’elevata rigidezza. Progettato specificamente per il funzionamento ad alta velocità, presenta due file di rulli assiali e una fila di rulli radiali. Tutti i rulli sono caratterizzati da un angolo di contatto di 90°, soluzione che contribuisce a ridurre gli effetti dell’aumento del precarico indotto termicamente. Inoltre, i rulli disposti radialmente non presentano fenomeni di slittamento differenziale. Sebbene tale fenomeno si verifichi nelle file di rulli assiali, le loro prestazioni risultano solo marginalmente influenzate da un incremento del precarico.


Grazie a questa configurazione, il modello RT raggiunge un valore Dpw × N pari a 300.000 (diametro primitivo dei rulli × velocità di rotazione ammissibile), consentendo velocità di rotazione significativamente superiori rispetto ai tradizionali cuscinetti a rulli incrociati.


Struttura interna del cuscinetto RT

Immagine 2: Struttura interna del cuscinetto RT


Per facilitare il montaggio su alloggiamento e albero,il cuscinetto a rulli è dotato di fori di fissaggio sia sull’anello interno sia su quello esterno. Inoltre, l’orientamento della superficie di montaggio dell’anello interno può essere selezionato in modo indipendente, così da adattarsi alle specifiche esigenze di installazione e alla configurazione del modello scelto.


Esempi di Montaggio

 

Immagine 3: Esempi di Montaggio


Il nuovo cuscinetto a rulli ad alta velocità Modello RT è disponibile in quattro dimensioni, con diametri interni compresi tra 160 e 580 mm. Per soddisfare le diverse esigenze applicative, THK offre quattro classi di precisione, che spaziano dalla precisione standard di run-out fino a prestazioni ultra-precise.


Download pdf

THK GmbH

PR Group
Kaiserswerther Strasse 115,
40880 Ratingen, Germany

Tel: +49 2102 7425 555
E-mail: press@thk.eu
www.thk.com