Guide lineari a ricircolo di sfere GK Series THK conformi a ISO 12090-1/-2 con intercambiabilità garantita

Fig. 1 La serie GK - Guide lineari intercambiabili
THK now offers profile rail guides (“LM GUIDE®") with standard dimensions compliant with ISO 12090-1 and ISO 12090-2 with blocks and rails available separately from stock for quick delivery.
I pattini e le rotaie sono completamente intercambiabili all'interno della stessa serie, classe di precisione (fino alla massima classe di precisione disponibile) e classe di precarico (tutte le classi), consentendo agli utilizzatori di configurare liberamente il sistema in funzione delle specifiche esigenze applicative. La possibilità di acquistare pattini e rotaie in modo indipendente rappresenta un vantaggio significativo per i costruttori di macchine che devono personalizzare rapidamente i propri impianti secondo le richieste del cliente finale oppure riprogettarli per incrementarne le prestazioni. La serie GK si rivela inoltre particolarmente vantaggiosa nelle situazioni in cui sia necessità di sostituire con urgenza un pattino danneggiato, riducendo i tempi di fermo macchina.
Le guide lineari intercambiabili oggi disponibili nella gamma GK comprendono le consolidate serie HSR e SR, nonché le rispettive varianti a ricircolo di sfere ingabbiate SHS e SSR, il tipo HDR (configurazione DB) e le guide a rulli SRG (con rulli ingabbiati) e HRX (rulli a pieno riempimento). Tutti questi modelli presentano dimensioni di montaggio standardizzate conformi alla norma ISO 12090-1. Le guide miniaturizzate RSX e le relative versioni a sfere ingabbiate SRS sono invece caratterizzate da dimensioni di montaggio conformi alla norma ISO 12090-2. Grazie a questa ampia gamma di prodotti, la serie GK copre praticamente tutti i principali campi applicativi in cui le guide lineari costituiscono componenti meccanici essenziali per aumentare le prestazioni, la precisione operativa e l'affidabilità degli impianti di produzione.
THK GmbH
PR Group
Kaiserswerther Strasse 115,
40880 Ratingen, Germany
Tel: +49 2102 7425 555
E-mail: press@thk.eu
www.thk.com