Attuatore a guida LM (Assi lineari, moduli lineari)
L’asse lineare è un modulo lineare o attuatore estremamente compatto, caratterizzato da elevata rigidezza ed alta precisione, composto da una guida LM integrata con una vite a ricircolo di sfere. Con questo prodotto è possibile ridurre il numero dei componenti e delle ore di progettazione.
Attuatore a guida LM con Sfere Ingabbiate
Questo modello garantisce un funzionamento a velocità più elevata, rumorosità più bassa e funzionamento esente da manutenzione per lunghi periodi rispetto al modello tradizionale KR, grazie all'utilizzo di gabbie di ritenuta delle sfere nelle unità di guida LM e nelle unità della vite a ricircolo di sfere.
[Modello]
SKR
Attuatore a guida LM (a pieno riempimento di sfere)
Varie tipologie disponibili, con passo della vite a ricircolo di sfere da 1 mm a 25 mm.
[Modello]
KR