Guida telescopica
La guida telescopica è una guida lineare a costo contenuto con corsa limitata, costituita da un lamierino di acciaio lavorato di precisione mediante rullatura. Sottile, compatto e facile da installare, questo prodotto è adatto per numerose applicazioni che richiedono l'utilizzo di guide lineari.
Utility slide / Guida telescopica ATG
ATG è una guida telescopica con rotaia interna ed esterna estensibili con una capacità di carico elevata, vita operativa superiore e configurata con due file di sfere che permettono un movimento stabile e scorrevole. Può essere montata agevolmente rispetto alle altre guide telescopiche.
[Model number]
ATG
Le guide di scorrimento tradizionali sono utilizzate ampiamente nelle parti di macchine per ufficio, come ad esempio i bancomat e i distributori automatici. Tuttavia, vista la forte richiesta di aumento significativo della capacità di carico e della durata, si è reso necessario un prodotto utility-grade ibrido e versatile come ATG che combina i benefici di una rotaia di scorrimento e di una guida lineare LM.
Con il raggiungimento di una elevata capacità di carico e durata, ATG è ideale per essere utilizzata nella logistica e nel campo ferroviario dove viene richiesta versatilità. Si prevede che questo prodotto sarà molto richiesto specialmente nel campo dei magazzini automatici per quanto riguarda i meccanismi di raccolta dei contenitori delle navette di trasferimento, nei meccanismi di apertura e chiusura delle porte delle carrozze ferroviarie e nei meccanismi di scorrimento dei posti passeggeri dei velivoli.

Guida singola
E' un modello la cui lunghezza della corsa equivale a circa il 70% della lunghezza complessiva della rotaia.
[Modelli]
FBL27S, FBL27S-P14, FBL35S, FBL35M, FBL35J, FBL35J-P13, FBL35J-P14, FBL35B
Guida doppia
Questo modello è un tipo di unità doppia a 2 fasi la cui lunghezza della corsa può superare la lunghezza complessiva.
[Modelli]
FBL27D, FBL35N, FBL35N-P16, FBL35G-P13, FBL35G-P14, FBL35D, FBL51H, FBL51H-P13, FBL51H-P14, FBL35K, FBL56H, FBL56H-P13, FBL56H-P14
Tipo lineare
Con l'ausilio di una flangia di facile installazione, questa guida è in grado di realizzare un moto finito rettilineo.
[Modelli]
FBL35F, FBL48DR
Guida singola in lega di alluminio
Una guida singola delle serie in lega di alluminio ideale per gli ambienti in cui le misure antiruggine e l'aspetto esteriore costituiscono fattori importanti.
[Modelli]
E15, E20
Guida doppia in lega di alluminio
Una guida doppia di una serie in lega di alluminio.
[Modelli]
D20