Vite a ricircolo di sfere
La vite a ricircolo di sfere è una vite di azionamento ad alto rendimento in cui le sfere compiono un moto di rotolamento tra l'asse della vite e la sua chiocciola. Se confrontato con una vite a scorrimento tradizionale, questo prodotto presenta un valore di coppia di azionamento pari ad un terzo o inferiore. Questa caratteristica lo rende particolarmente indicato per un minor consumo energetico del motore.
Viti a ricircolazione di sfere conformi alla norma DIN
Nella viti a ricircolo di sfere conformi alle norme DIN, le sfere rotolano nelle piste dell’albero e della chiocciola sotto l’azione di un carico assiale applicato e, tramite un deflettore posto all’interno della chiocciola, vengono convogliate alla pista adiacente, ritornando a ricircolare nella zona di carico. Pertanto, le sfere eseguono un movimento rotatorio infinito.
[Tipo di Modello]
EPB-V, EBB-V
Vite di precisione a ricircolo di sfere con Caged Technology
Una vite a ricircolo di sfere che offre bassa rumorosità, variazioni di coppia limitate e funzionamento a lunga durata senza manutenzione, grazie all'utilizzo di una gabbia di ritenuta delle sfere.
[Modelli]
SBN-V/SBN, SBK, HBN, SDA-V, SBKH
Estremità dell'albero con finitura, modello BNK
Questo modello di vite a ricircolo di sfere offre alberi con diametro da 4 a 25 mm e attacchi da 1 a 20 mm. Come ulteriore vantaggio, include la lavorazione delle estremità per le unità di supporto come standard.
[Modelli]
BNK
Vite a ricircolo di sfere di precisione
Questa vite a ricircolo di sfere è composta da un albero rettificato a vantaggio di una precisione elevata.
[Modelli]
BIF-V/BIF, DIK, DIR, BNFN-V/BNFN, DKN, BLW, BNF-V/BNF, BNT, DK, MDK, WHF, BLK, WGF, BLR
Vite a ricircolo di sfere / Albero scanalato di precisione
Modulo lineare-rotatorio dotato di gole dove scorrono le sfere della chiocciola della vite a ricircolo di sfere e di una gola dove scorrono le sfere del manicotto dello scanalato. Tutte le gole sono ricavate su un unico albero. Le chiocciole della vite a ricircolo di sfere e il manicotto dell'albero scanalato sono dotati di cuscinetti di supporto specifici inseriti direttamente sulla circonferenza delle chiocciole stesse.
[Modelli]
BNS, NS
Vite a ricircolo di sfere rullate
Una vite a ricircolo di sfere che utilizza un albero della vite sottoposto a rullatura di precisione.
[Modelli]
JPF, BTK-V, MTF, BNT, BLK, WTF, CNF, BLR
Unità di supporto
Sono disponibili sei tipi di unità di supporto: i modelli EK, FK, EF e FF standardizzati per il montaggio della vite a ricircolo di sfere standard con estremità dell'albero finite e i modelli BK e BF standardizzati per le viti a ricircolo di sfere generiche. L'unità di supporto sul lato fissato contiene un cuscinetto angolare conforme alla classe 5 delle norme JIS fornito con un precarico regolato.
[Modelli]
EK, BK, FK, EF, BF, FF
Manicotto della chiocciola
Il manicotto della chiocciola è standardizzato per il montaggio della vite a ricircolo di sfere standard con estremità dell'albero finite. Questo modello è progettato per essere fissato direttamente alla tavola utilizzando le viti di fissaggio, sistema di ancoraggio ideale data l'altezza contenuta.
[Modelli]
MC
Dado di fissaggio albero vite
Il dado di fissaggio delle viti a ricircolo di sfere consente di bloccare facilmente l'albero vite e il cuscinetto con un livello di precisione elevato. Per evitare il suo allentamento si utilizza un grano di fissaggio a testa cava esagonale che garantisce un ancoraggio ottimale.
[Modelli]
RN