Nel settore medico e sanitario
Man mano che la società invecchia, aumenta la richiesta di sedie a rotelle utilizzate come mezzo di trasporto per gli anziani e i disabili. Anche in questo frangente i prodotti THK fanno la loro parte.
Sedie a rotelle con bracci di sollevamento elettrici
Per il sostegno di una società senza barriere in cui tutti possano vivere comodamente
Negli ultimi anni, le rampe di accesso per le sedie a rotelle sono in dotazione standard agli edifici e alle strutture commerciali. Tuttavia, se la salita è relativamente lunga e poco ripida, queste rampe possono essere scomode per il personale di assistenza.
Dato che questa sedia a rotelle è dotata di quattro bracci di sollevamento retrattili applicati alle ruote, è possibile utilizzarla per salire direttamente le scale. Nella sezione dei bracci di sollevamento si utilizzano le viti a ricircolo di sfere modello BTK e le guide telescopiche di tipo FBL di THK.
Questi dispositivi di scorrimento uniformi e lineari consentono alle persone anziane ed ai disabili di utilizzare la sedia a rotelle senza timori, facendo a meno dell'assistenza durante la salita delle scale.
Prodotti utilizzati
Vite a ricircolo di sfere
Le nostre viti a ricircolo di sfere sono dotate di sfere che compiono un movimento di rotolamento tra l'albero vite e la sua chiocciola, rendendole così viti di avanzamento estremamente efficienti.
Guida telescopica
La guida telescopica è una guida lineare a basso costo del tipo a corsa limitata costituita da un lamierino di acciaio lavorato di precisione mediante rullatura.