Skip to Contents

Apprications

 

COLLAUDO

Attrezzatura di controllo a raggi X

Dispositivo di rilevamento danni strumentazione

Impianto di ispezione visiva
Modello KRF/Guida LM Modello ES Modello ES/Boccola lineare

Il modello KRF si utilizza nella tabella di posizionamento e nella parte mobile della fotocamera CCD. È possibile effettuare il collaudo da ogni direzione combinando l'unità con una guida HCR.

 

Installando il modello ES compatto accanto all'area di caricamento dello strumento, è possibile rilevare eventuali danni agli strumenti senza comprometterne il funzionamento.

Il modello ES viene utilizzato per impianti di ispezione visiva dotati di una fotocamera CCD. Combinando l'impianto con un manicotto lineare, è possibile ridurre i costi.

Sistema di prova di continuità PCB

Unità citoscopio


 
Modello KRF Modello KRF/USW  

Il modello KRF viene impiegato per lo spostamento delle sonde. L'utilizzo di questo modello ad alta rigidezza consente di eseguire l'operazione in condizioni avverse e riduce i tempi di lavoro.

Il modello KRF viene utilizzato nell'unità di spostamento verticale del mandrino mentre il modello USW viene utilizzato nell'unità di movimentazione. Le lastre di vetro sono estremamente fragili e devono essere maneggiate con la massima attenzione, per cui il modello KRF ad alta rigidità rappresenta la scelta ideale.