Indicato per applicazioni con rotaia singola – Tipo HDR
È dotato di una struttura di contatto a sfere con elevata rigidezza nella direzione Mc, rendendo possibili le applicazioni ad asse singolo anche quando viene applicato un momento in quella direzione.
Caratteristica 1: adatta per applicazioni con rotaia singola
Il modello di guida LM tipo HDR presenta un design rigido che può essere utilizzato nei sistemi progettati con una singola rotaia LM. Consente ai sistemi lineari ad asse singolo di essere più compatti e leggeri.
Esempio di configurazione tavola
Caratteristica 2: superficie della guida protetta dall’ingresso di corpi estranei
Le piste di rotolamento delle sfere del modello HDR sono disposte sui lati della rotaia LM in modo da rendere difficile il deposito di corpi estranei su di esse. Per utilizzare il prodotto in modo più efficace, è possibile installare anche lamierini di copertura, migliorando ulteriormente le prestazioni di protezione dalla contaminazione.
Caratteristica 3: carrelli e rotaie LM sono fornibili separatamente
Il modello HDR è dotato di una gamma di carrelli e rotaie LM intercambiabili che possono essere combinate liberamente purché abbiano la stessa taglia.