Skip to Contents


Inizio pagina > Guida a rulli con capacità di carico uguale nelle 4 direzioni – tipo HRX

Guida a rulli con capacità di carico uguale nelle
4 direzioni – tipo HRX


Guida LM con rigidezza ultra elevata e per carichi ultra pesanti

catalogdownload

Caratteristica 1: rigidità ultra elevata e carichi ultra pesanti

HRX è una guida LM che utilizza i rulli come elemento di rotolamento per conferire una maggiore rigidezza al sistema. Inoltre, rispetto ai nostri prodotti a rulli esistenti, abbiamo esteso la lunghezza complessiva del carrello LM e aumentato il numero di rulli portanti per ottenere una migliore capacità di carico statico.

 


Struttura interna di HRX

Tabella di comparazione tra guide a rulli di THK esistenti ed il nuovo modello HRX

Modello n. Lunghezza carrello complessiva L1 Capacità di carico statica C0
Guide a rulli esistenti di THK HRX Guide a rulli esistenti di THK HRX
HRX35 C/R 82.2 92.2 119 150.1
LC/LR 112.2 120.2 165 195.7
HRX45 C/R 107 115.7 192 250.4
LC/LR 142 150.7 256 326.7
HRX55 C/R 129.2 143.7 266 369.9
LC/LR 179.2 192.7 366 497.9
HRX65 C/R 171.7 195.7 441 567
LC/LR 229.8 260.0 599 756

 

Caratteristica 2: capacità di carico uguale nelle 4 direzioni

Sul prodotto HRX ogni fila di rulli è disposta ad un angolo di contatto di 45° in modo che il carrello LM riceva un carico nominale uguale in tutte le direzioni (radiale, trazione e laterale), garantendo un'elevata rigidezza in tutte le direzioni.

Capacità di carico uguale nelle 4 direzioni

 

Questo modello è idoneo per montaggi orizzontali ed altri montaggi

 

 

Caratteristica 3: carrelli e rotaie LM fornibili separatamente

La linea di HRX è dotata di componenti intercambiabili in grado di soddisfare specifiche esigenze, combinando liberamente carrelli e rotaie LM della stessa taglia.