Skip to Contents


Inizio pagina > Ampliamento gamma di prodotti per diverse esigenze di mercato

Ampliamento gamma di prodotti per diverse esigenze di mercato

Interessanti novità presentate in JIMTOF

THK è stata presente per sei giorni, a partire dall'8 novembre, al JIMTOF 2022 di Tokyo, aperta nuovamente al pubblico in presenza dopo quattro anni. L'azienda ha utilizzato questa occasione per presentare l’ampliamento della gamma di guide lineari e viti a ricircolo di sfere per rispondere alle diverse esigenze del mercato.

Vite a ricircolo di sfere Modello SDA-V

Le viti a ricircolo di sfere di precisione SDA-V sono oggi disponibili in 107 combinazioni diametro albero passo, dal diametro 10 a 50 mm e passi da 4 a 50 mm. Le dimensioni della chiocciola sono conformi agli standard ISO/DIN/JIS. È stata progettata per il funzionamento ad alta velocità. Con la velocità massima di 5.000 min-1 e ed il diametro esterno inferiore del 30% comparato al modello convenzionale, questa vite a ricircolo di sfere soddisfa i requisiti di compattezza del mercato per le macchine e attrezzature ad alta velocità.

L’ampliamento di gamma include diametri vite 20, 32, 38 e 40 mm e passi di 6, 8 e 15 mm. Standardizziamo velocemente ampliamenti di gamma per incontrare sempre le necessità dei nostri Clienti.

Vite a ricircolo di sfere di precisione SDA-V per velocità elevate e macchine compatte

Immagine 1 Vite a ricircolo di sfere di precisione SDA-V per velocità elevate e macchine compatte

Scarica la brochure SDA-V/SDAN-V

Guida LM / Guida lineare Modello HDR

Una caratteristica delle guide LM tipo HDR è l'elevata rigidezza nella direzione MC, ottenuta grazie alla struttura DB delle quattro piste di rotolamento. Pertanto, questa guida LM può resistere ad un elevato momento di rollio in applicazioni monorotaia nella direzione di rotolamento. Allo stesso tempo, questo tipo di guida può essere utilizzata in tutte le posizioni di montaggio: orizzontale, verticale, a parete o rovesciato. Le dimensioni principali corrispondono allo standard ISO accettato in tutto il mondo.

In risposta alle molteplici richieste dei clienti, la serie HDR è stata integrata con carrelli più leggeri. Grazie alla minore lunghezza di questi carrelli, è possibile realizzare corse maggiori.

Guida LM / Guida lineare HDR con carrelli corti ideali per sistemi monorotaia

Immagine 2 Guida LM / Guida lineare HDR con carrelli corti ideali per sistemi monorotaia

Scarica la brochure HDR

Strumento allargatore Modello WPC-ST per il montaggio rapido del nastro di copertura

Lo strumento allargatore WPC-ST è uno strumento specifico che offre un metodo rivoluzionario e semplice per montare il nastro di copertura. Il nastro di protezione viene montatosulla parte superiore della rotaia per proteggerla da particelle estranee ed evitare che possano entrare nel carrello attaverso i fori della rotaia. In precedenza, il carrello doveva essere temporaneamente smontato dalla rotaia per poter fissare il nastro di copertura. Con lo strumento allargatore WPC-ST, questo non è più necessarion.

Questo accessorio è compatibile con due tipi di guide lineari: la guida LM tipo HDR (tutte le taglie da 15 a 65) e la guida a rulli SRG (da 25 a 65). Per entrambe, il nastro di protezione è disponibile in rotoli oppure a misura con la rotaia.

Strummento allargatore Modello WPC-ST per il montaggio rapido copripiastra del nastro di copertura

Immagine 3 Strummento allargatore Modello WPC-ST per il montaggio rapido copripiastra del nastro di copertura

I video con i dettagli dello strumento allargatore WPC-ST e le istruzioni di montaggio del nastro di protezione sono disponibili sul canale YouTube ufficiale di THK.

Per i dettagli, vedere la brochure HDR