Skip to Contents


Inizio pagina > Cuscinetto per alte velocità a doppia corona di sfere con caratteristiche superiori

Cuscinetto per alte velocità a doppia corona di sfere con caratteristiche superiori

I cuscinetti pivot sono utilizzati da anni come elementi volventi in svariate applicazioni come tavole rotanti per centri di lavoro, giunzioni per robot industriali e riduttori di velocità. Tuttavia, recentemente ci sono state richieste di cuscinetti pivot più performanti che rispondessero ad un aumento della domanda.

In risposta a questo, THK ha introdotto il cuscinetto a sfere per alte velocità BWH, un cuscinetto con doppia corona di sfere con contatto angolare, altamente rigido e performante.


Struttura del cuscinetto a sfere con contatto angolare BWH

Immagine 1 Struttura del cuscinetto a sfere con contatto angolare BWH


Cuscinetto a sfere per alte velocità con caratteristiche superiori

Con l’utilizzo di una gabbia nel cuscinetto a sfere con contatto angolare, le sfere si muovono allineate in maniera uniforme. Oltre ad una migliore corsa alle alte velocità, il cuscinetto BWH offre movimento stabile con una minore generazione di calore rispetto ai cuscinetti a rulli. I cuscinetti a sfere raggiungono, inoltre, un elevato livello di rigidezza e concentricità simili a quelli con i rulli e con stessa capacità di carico in tutte le direzioni.


Diagramma che mostra il basso attrito generato nel cuscinetto modello BWH250 a 1200 min-1

Immagine 2 Diagramma che mostra il basso attrito generato nel cuscinetto modello BWH250 a 1200 min-1


Installazione semplificata

Lo stabilimento fornisce il cuscinetto con il corretto precarico per cui non è necessario aggiustarlo. Inoltre, i fori di montaggio dell’anello interno ed esterno del cuscinetto consentono un assemblaggio semplificato senza piastre di ritenzione particolari.

La serie BWH attualmente include taglie con diametri interni di 100, 120 and 200 mm e, per il prossimo futuro, un’aggiunta di modelli con diametri maggiori.


Scarica il catalogo