Scanalati compatti per lavorazioni ad alte velocità
Con gli scanalati a ricircolo di sfere, modelli LT-X, LF-X e LTR-V, THK presenta guide lineari anti-rotazione progettate per trasmettere coppia e moto lineare con l’uso di un solo albero. Grazie al nuovo sistema di ricircolo delle sfere tra le piste sull’albero e il ricircolo nella chiocciola, questi scanalati sono adatti anche per a lavorazioni alle alte velocità.

Immagine 1 Scanalati compatti modello LT-X, LF-X, and LTR-V per lavorazioni ad elevate velocità
Per progetti che richiedono dimensioni più contenute
Le chiocciole dei modelli LT-X e LF-X hanno un diametro esterno più piccolo del 20% rispetto ai precedenti modelli LT e LF. Questo consente una progettazione che beneficia di una maggiore compattezza, con una riduzione degli ingombri del sistema nella sua globalità.

Immagine 2 Confronto dei diametri esterni della chiocciole dei modelli LT e LT-X
Adatte per le lavorazioni ad elevate velocità
Il nuovo sistema di ricircolo delle sfere ne ottimizza il ricircolo tra l’area caricata nelle piste e il loro ritorno nella chiocciola e consente lavorazioni ad una velocità fino a 2 m/s con un’accelerazione di 49 m/s². Si è ottenuta così una distanza percorsa di 10.000 Km nel lungo periodo, con questi valori senza usura anomala.
Caratteristiche di corsa migliorate
Il migliore sistema di ricircolo delle sfere garantisce un movimento più fluido ed uniforme e riduce le variazioni nella resistenza all’avanzamento rispetto ai precedenti modelli LT e LF, come mostrano i grafici comparativi qui sotto riportati che li mettono in confronto ad una velocità di 10 mm/s in condizioni di lavoro identiche.

Immagine 3 Fluttuazioni nella resistenza all’avanzamento tra il nuovo ed il precedente modello
Scanalato con flangia rotante modello LTR-V
In questo scanalato con flangia rotante, si realizza simultaneamente un movimento rotatorio e lineare, la chiocciola ed il cuscinetto di supporto formano un singolo componente. Il nuovo modello LTR-V, basato sul modello LT-X, è anche più compatto e leggero rispetto al precedente modello LTR-A.

Immagine 4 Esempio di applicazione con il modello LTR-V per movimenti lineari e rotatori
Modelli e taglie disponibili
Gli scanalati LT-X e LT-F sono disponibili con diametri da 3 a 30 mm e valori nominali di coppia statica da 0.42 a 319 Nm. Lo scanalato rotatorio è disponibile con diametro albero da 16 a 25 mm e valori nominali di coppia statica da 68.6 a 207 Nm.