Skip to Contents

Vite a ricircolo di sfere di precisione

Vite a ricircolo di sfere di precisione

Assistenza tecnica 


Vite con estremità dell'albero non lavorate

Precarico con sfere disassate
Modello BIF
In questa vite a ricircolo di sfere, l'elicoide della chiocciola presenta uno sfalsamento di passo al centro che consente di ottenere un gioco assiale negativo (precarico). Dettagli / Linea di prodotti 
Precarico a chiocciola doppia
Modello BNFN
Il tipo più diffuso con precarico raggiunto tramite un distanziatore tra le due chiocciole combinate della vite a ricircolo di sfere, in grado di eliminare il gioco di inversione. Dettagli / Linea di prodotti 
Miniaturizzato
Modello MDK
Tipo miniaturizzato con diametro dell'albero vite compreso tra φ4 e φ14 mm e passo compreso tra 1 e 5 mm. Dettagli / Linea di prodotti 
Miniaturizzato
Modello MBF
Tipo miniaturizzato con diametro dell'albero vite compreso tra φ4 e φ14 mm e passo compreso tra 1 e 4 mm. Dettagli / Linea di prodotti 
Chiocciola singola
Modello BNF
Il tipo più semplice con chiocciola singola della vite a ricircolo di sfere. Dettagli / Linea di prodotti 

Modello BNK, con estremità lavorate dell'albero della vite a ricircolo di sfere di precisione

Finite
Estremità dell'albero
Modello BNK

Una vite a ricircolo di sfere con le estremità lavorate in base all'unità di supporto dell'albero vite standardizzata. Dettagli / Linea di prodotti 

Vite a ricircolo di sfere di precisione con chiocciola rotante

Passo lungo
Modello BLR con chiocciola rotante
E' una vite a ricircolo di sfere con chiocciola rotante, con struttura integrata formata dalla chiocciola della vite e dal cuscinetto di supporto. Dettagli / Linea di prodotti  

Modelli

Tipo con precarico

Precarico con sfalsamento di passo
Modello BIF
In questa vite a ricircolo di sfere, le viti destra e sinistra presentano un passo maggiorato al centro della chiocciola della vite a ricircolo di sfere che consente di ottenere un gioco assiale inferiore allo zero (in presenza di precarico). Dettagli / Linea di prodotti  
Chiocciola sottile
Modello DIK
Una vite a ricircolo di sfere di tipo a deflettore in cui le viti destra e sinistra presentano un passo maggiorato al centro della chiocciola della vite a ricircolo di sfere che consente di ottenere un gioco assiale inferiore allo zero (in presenza di precarico). Dettagli / Linea di prodotti 
Chiocciola rotante
Modello DIR
Una vite a ricircolo di sfere con chiocciola rotante in cui una chiocciola di tipo a deflettore viene integrata al cuscinetto di supporto. Dettagli / Linea di prodotti 
Precarico a chiocciola doppia
Modello BNFN
Il tipo più comune con precarico fornito tramite un distanziatore tra le due chiocciole combinate della vite a ricircolo di sfere in grado di eliminare il gioco di inversione. Dettagli / Linea di prodotti 
Chiocciola sottile
Modello DKN
Una vite a ricircolo di sfere di tipo a deflettore in cui il precarico si ottiene tramite un distanziatore tra le due chiocciole combinate della vite a ricircolo di sfere per ottenere un gioco assiale inferiore allo zero (in presenza di precarico). Dettagli / Linea di prodotti 
Passo ampio
Modello BLW
Dal momento che il precarico si ottiene tramite un distanziatore tra due chiocciole a passo lungo, questo modello di vite a ricircolo di sfere garantisce una velocità di avanzamento elevata, senza gioco di inversione. Dettagli / Linea di prodotti 

Tipo senza precarico

Chiocciola singola
Modello BNF
Il tipo più semplice con chiocciola singola. Dettagli / Linea di prodotti 
Chiocciola quadra
Modello BNT
Poiché i fori della vite di montaggio sono ricavati sulla chiocciola quadra della vite a ricircolo di sfere, questo modello può essere montato sulla macchina in modo compatto senza bisogno di un alloggiamento. Dettagli / Linea di prodotti 
Chiocciola sottile
Modello DK
La vite a ricircolo di sfere più compatta con un diametro esterno della chiocciola pari al 70 - 80% del diametro del tipo con tubo di ricircolo. Dettagli / Linea di prodotti 
Miniaturizzato
Modello MDK
Tipo miniaturizzato con diametro dell'albero vite compreso tra φ4 e φ14 mm e passo compreso tra 1 e 5 mm. Dettagli / Linea di prodotti 
Miniaturizzato
Modello MBF
Tipo miniaturizzato con diametro dell'albero vite compreso tra φ4 e φ14 mm e passo compreso tra 1 e 4 mm. Dettagli / Linea di prodotti 
Passo lungo
Modello BLK
In questa vite a ricircolo di sfere, il diametro dell'albero è pari alle dimensioni del passo. Dettagli / Linea di prodotti 
Passo extra lungo
Modello WGF
In questa vite a ricircolo di sfere, la lunghezza del passo è di 1,5-3 volte superiore al diametro dell'albero. Dettagli / Linea di prodotti