高速コンパクト精密ボールねじSDA-V形のラインナップ拡充
軸径φ10の「SDA10VZ」

2020年8月19日
高速使用に適したコンパクトタイプ精密ボールねじSDA-V形のラインナップを拡充し、新たにねじ軸径φ10の「SDA10VZ」(総ボールタイプ)の受注を開始しました。
「SDA10VZ」は、軸径がシリーズ最小のφ10、ナット寸法は国際標準規格ISO3408(DIN 69051)に準拠したコンパクト精密ボールねじです。ボールねじナットには理想的なボール循環構造を実現するための新技術が用いられており、回転運動がよりスムーズに促されることにより高速使用での用途を可能としました。
特長
高速回転・高速駆動
ボールを接線方向にすくい上げる方式を採用し、理想的なボール循環構造により最高回転数5000min-1(DN値10万)の高速回転が可能となりました。また、長時間の高速駆動でも安定したトルクが得られます。
コンパクトサイズ
ナット外径がISO規格に準拠したコンパクトサイズでありながら、ナット長さをさらに抑えた設計にすることで、装置のコンパクト化を実現します。

豊富なラインナップ
新たにねじ軸径φ10、ボールねじリード4mm、5mm、10mmの組み合わせ3品目が追加となり、SDA-V形のラインナップはねじ軸径φ10~50、リード4~50㎜を組み合わせた62品目までに拡充されました。
※「SDA10VZ」の軸方向すきまは、0以下(G0)を含むすきま(GT, G1, G2, G3)が選択可能です。
応用技術統括部 AE部 〒108-8506 東京都港区芝浦2-12-10 TEL: 03-5730-3865 FAX: 03-5730-3918 お問合せフォーム |