Actuador LM
El actuador lineal consta de una base de aluminio combinada con una guía lineal, una plataforma estandarizada, un sistema de mando y otros componentes. Es posible seleccionar libremente los componentes principales de entre una amplia variedad de opciones con el fin de conseguir especificaciones óptimas para aplicaciones concretas.
Modelo de actuador lineal GL
El modelo GL es un actuador de eje simple que permite integrar una transmisión por husillo de bolas o una transmisión por correa con una base de aluminio sobre la que se monta el modelo de guía lineal GSR.