Modelo de actuador lineal GL
El modelo GL es un actuador de eje simple que permite integrar una transmisión por husillo de bolas o una transmisión por correa con una base de aluminio sobre la que se monta el modelo de guía lineal GSR.
Modelos
| Transmisión por husillo de bolas Modelo GL-B |
Un tipo de transmisión por husillo de bolas que permite seleccionar entre varios husillos de bolas. | Detalles / línea de productos |
| Transmisión por correa Modelo GL-E |
Un tipo de transmisión por correa capaz de soportar una carrera larga. |