Skip to Contents

Eje estriado

Chavetero de bolas

 

El eje estriado es una guía con recirculación de bolas. Este producto innovador, que dispone de un casquillo de bolas que rueda por una ranura conectada al eje, permite conseguir cargas mayores que un casquillo lineal, así como la transmisión del par de torsión mientras efectúa movimientos lineales. 


Modelo LBS de par de torsión alto

Modelo LBS de par de torsión alto

 

Este eje nervado no tiene un retroceso angular para incrementar la rigidez proporcionando una carga previa con una tuerca estriada, pues el eje estriado tiene 3 crestas dispuestas de forma equidistante a 120 grados en la circunferencia, cada una sostenida por 2 hileras (6 hileras en total) de bolas bajo una carga.

THK Online Store 


Modelo LT de par de torsión medio

Modelo LT de par de torsión medio

 

Este eje nervado tiene una capacidad de carga elevada en las direcciones radial y de par de torsión, pues el eje estriado tiene entre 2 y 3 crestas en la circunferencia, cada una sostenida por 2 hileras (4 o 6 hileras en total) de bolas bajo una carga para proporcionar una carga previa razonable.

THK Online Store 


Modelo LBG rotatorio con engranajes

Modelo LBG rotatorio con engranajes

 

Este modelo es un tipo de unidad con dientes de engranaje en la circunferencia de la tuerca, y cojinetes de agujas radial integrados de forma compacta en la misma. Este eje nervado es óptimo para un mecanismo de transmisión de par de torsión con transmisión de tuerca estriada.

THK Online Store 


Modelo LTR rotatorio

Modelo LTR rotatorio

 

Se trata de un modelo de eje nervado tipo unidad compacta cuyos cojinetes de soporte están integrados directamente en la superficie exterior de la tuerca estriada.

THK Online Store 


×
¿Necesitas información adicional?
¡Por favor contáctenos!