Seguidor de leva
El seguidor de leva es un rodamiento compacto con un eje sumamente rígido y un cojinete de agujas integrado. Resulta muy adecuado como rodillo de guía para mecanismos de leva y para proporcionar un movimiento lineal en máquinas automatizadas y especializadas
Modelos
| Modelo CF | Se trata de un seguidor de leva económico con una ranura de paso o hueco hexagonal en la cabeza del saliente. El modelo de acero inoxidable 100% (símbolo M) es óptimo para ser aplicado en salas blancas, pues no se oxida en contacto con la atmósfera externa y genera poco polvo. |
| Modelo CFT | Prácticamente igual que el seguidor de leva más común, este modelo incluye agujeros roscados para canalizaciones en la cabeza del saliente y la rosca. Óptimo para posiciones que requieren un sistema de canalizaciones integrado para el engrase. |
| Modelo CFH | Este modelo puede instalarse en el mismo orificio de montaje que el del seguidor de leva más común. Puesto que el eje de montaje del adaptador y la cabeza del saliente son excéntricos en 0,25 mm a 1,0 mm, la posición de este modelo puede ajustarse fácilmente girando el saliente. Se trata pues de un seguidor de leva compacto, excéntrico y muy preciso con una estructura integral. |
| Modelo CFN | Basado en el seguidor de leva común, este modelo incorpora rodamientos de empuje de bola. Es capaz de recibir una carga axial generada por un error de montaje. |