Seguidor de rodillos
El seguidor de rodillos es un rodamiento compacto con un eje sumamente rígido y un cojinete de agujas integrado. Resulta adecuado como rodillo de guía para mecanismos de leva y movimiento lineal.
Modelos
| Modelo NAST | Un tipo separable de rodamiento que combina una corona exterior de pared gruesa, una corona interior y cilindros de aguja equipado con una jaula de precisión. Puesto que la estructura es sencilla, permite obtener una alta precisión a un precio bajo. |
| Modelo RNAST | Un rodamiento que combina una corona exterior de pared gruesa, una corona interior y cilindros de aguja equipado con una jaula de precisión. |
| Modelo NART | Se trata de un tipo de sistema de cojinetes no separable cuya corona interior está fijo en las placas laterales. Puesto que la corona exterior se mecaniza esféricamente, ayuda a reducir una carga inclinada. |