Skip to Contents

Husillo de bolas laminado

Husillo de bolas laminado

 

Asistencia técnica 


Husillo de bolas laminado

Tuerca delgada
Modelo JPF
Este husillo de bolas ofrece un retroceso cero gracias a un método de carga previa constante desplazando la fase con la parte central de la tuerca simple como estructura de resorte. Detalles / línea de productos  
Tuerca estándar
Modelo BTK
Un husillo de bolas compacto, de tipo redondo, con una tuerca incorporada con una hilera de retorno. La circunferencia del reborde se recorta de forma que quede plana en la parte superior e inferior, y ello permite posicionar el centro del eje. Detalles / línea de productos  
Miniatura
Modelo MTF
Una miniatura con un diámetro de eje de tornillo de φ6 a φ12 mm y un avance de 1 a 2 mm. Detalles / línea de productos  
Tuerca cuadrada
Modelo BNT
Puesto que los orificios del tornillo de montaje se han taladrado en la tuerca cuadrada, este modelo puede montarse de forma compacta sobre la máquina sin caja. Detalles / línea de productos  
Paso largo
Modelo BLK
En este husillo de bolas, el diámetro del eje equivale a la dimensión del paso. Detalles / línea de productos  
Gran paso
Modelo WTF
Con un método de recirculación por placa lateral, estos modelos ofrecen movimientos estables en rotaciones a alta velocidad. Detalles / línea de productos  
Gran paso
(Carga elevada)
Modelo CNF
Con una combinación de 4 hileras de ranuras cargadas de gran paso y una tuerca larga, este husillo de bolas ofrece una larga vida útil. Detalles / línea de productos  

Modelo BLR de husillo de bolas rotativo laminado

Tuerca rotativa de paso largo
Modelo BLR
Un husillo de bolas de rotación mediante tuercas que tiene una estructura integrada consistente en una tuerca de husillo de bolas y un cojinete de soporte. Detalles / línea de productos