Actuador de guía LM con tecnología de jaula de bolas
![Actuador de guía LM de bola enjaulada](./sites/default/files/thkcom/images/ja/products/class/lmguideact/cblmguideact_02.jpg)
En comparación con el modelo KR convencional, este modelo permite un funcionamiento a mayor velocidad, menos ruido y un libre de mantenimiento a largo plazo, gracias a la utilización de jaulas de retención de bolas en las unidades de la guía LM y la unidad de husillo de bolas.
[Modelos]
SKR
Actuador de guía LM (tipo bola completa)
![Actuador de guía LM (tipo bola completa)](./sites/default/files/thkcom/images/ja/products/class/lmguideact/lmguideact_02.jpg)
Varios tipos disponibles en función del paso del husillo (que va desde 1 a 25 mm) y de la longitud de la carrera.
[Modelos]
KR
Modelo de actuador lineal GL
![Modelo GL de actuador LM](./sites/default/files/thkcom/images/ja/products/class/lmact/lmact_gl_02.jpg)
El modelo GL es un actuador de eje simple que permite integrar una transmisión por husillo de bolas o una transmisión por correa con una base de aluminio sobre la que se monta el modelo de guía lineal GSR.
Actuador de bajo coste VLA
![Actuador de bajo coste VLA](./sites/default/files/thkcom/images/ja/products/class/actuator/VLA_ST.jpg)
Diseño simple, bajo coste
Método de control simple
Larga duración y sin mantenimiento a largo plazo
Ahorra energía y es respetuoso con el medio ambiente
Su sistema evita los escapes de lubricante eliminando así la contaminación. Tiene un alto rendimiento y una elevada productividad.
Su diseño hace que sea adaptable y de uso universal.
Actuador compacto CRES
![Actuador compacto CRES](./sites/default/files/thkcom/images/ja/products/class/actuator/CRES.jpg)
COMPACTO Todos los componentes del actuador están ocultos
RÍGIDO Estructura a prueba de salpicaduras, cumple el estándar IP55
ECONÓMICO Estructura simple y de bajo coste debido al uso de menos componentes
ELEGANTE Diseño optimizado sin esquinas