Skip to Contents

Dispozitive electronice

Imprimantă 3D

 

Un dispozitiv electronic este o colecţie de unităţi şi actuatori de mici dimensiuni. De asemenea, echipamentul de producţie pentru aceste unităţi este o colecţie de actuatori de mici dimensiuni. THK furnizează o varietate largă de actuatori pentru toate zonele pieţei unde actuatorii care nu necesită mult spaţiu şi care economisesc energie sunt ceruţi constant.


Diferite sisteme cu cameră TV portabile

Un sistem cu cameră TV controlat de la distanţă trebuie să se mişte în diferite direcţii destul de lin pentru a obţine imagini clare. În plus, funcţionarea sistemului trebuie să fie silenţioasă pentru înregistrarea clară a sunetului. Ghidajele LM bazate pe tehnologiile cu colivie pot ajuta la crearea mecanismelor de antrenare în cazul cărora funcţionarea lină şi silenţiozitatea sunt vitale.

Maşini automate de numerar (ATM-uri)

Şinele cu glisare THK sunt utilizate în deschiderile maşinilor automate de numerar (ATM-uri) unde sunt depozitaţi sau retraşi bani. Aceste şine cu glisare, uşoare şi compacte, continuă să contribuie la dezvoltarea designului compact pentru ATM-uri.

Aparate de developare foto compacte

Ghidajele LM miniaturale şi şuruburile cu bile sunt utilizate la aparate care scanează negativele aparatului foto, procesează datele de imagine ale filmului şi produc imagini color din imprimante. Deoarece astfel de aparate sunt menite pentru utilizarea în magazinele de developare şi imprimare foto, trebuie să fie compacte. Produsele miniaturale THK furnizează focalizare cu precizie ridicată necesară pentru secţiunea de scanare a peliculei, permiţând simultan un design compact.

Produse utilizate

Ghidaj LM

Ghidaj LM

Ghidajul LM este principalul nostru produs, încorporând în premieră o parte din mişcarea de rulare lineară în utilizarea practică.

Şurub cu bile

Şurub cu bile

Şurubul cu bile este un şurub conducător cu eficienţă ridicată având bila în mişcare de rostogolire între axa şurubului şi piuliţă.


Şină culisantă

Şină culisantă

Şina culisantă este un ghidaj linear de tip cu limitare şi preţ redus, produs din placă de oţel profilat pentru precizie prin rulare.

Accesorii de lubrifiere

Accesorii de lubrifiere

Este disponibil un set cu produse asociate lubrifierii pentru a păstra lubrifierea maşinilor la un nivel suficient.