Skip to Contents


Главная > Малоинерционная шарико-винтовая передача со шлицевой гайкой BNS-V / NS-V

Малоинерционная шарико-винтовая передача со шлицевой гайкой BNS-V / NS-V


Осуществляет высокоскоростное перемещение с возможностью быстрого старта и остановки.

catalogdownload

Уменьшает время цикла работы горизонтального робота с шарнирными соединениями

Покупатели зачастую ищут решения для низко-инерционной конструкции по оси Z, чтобы уменьшить время цикла работы горизонтальных роботов с шарнирными соединениями. Этот продукт является более компактным и легким, чем его предшественники, обладает низкой инерцией и позволяет оптимизировать конструкцию.

 


Меньший момент инерции для уменьшения времени цикла

 

Сравнение между новой моделью BNS-V и существующей моделью BNS-A


 

Обеспечивает и точность, и скорость


Пример использования: «Scara»-робот

 

Уменьшение наружного диаметра гайки при сохранении вала такого же размера снижает вес и позволяют сократить время рабочего цикла.

Использование меньшего, более легкого вала и вспомогательных устройств снижает нагрузку на двигатель, уменьшает количество выделяемого тепла и позволяет увеличить срок службы оборудования.

 

Конструкция устройства

BNS-V представляет собой комбинированный продукт с шарико-винтовой гайкой и шлицевой шариковой гайкой, установленных непосредственно на специальный комбинированный ходовой винт с канавками для шлицевой гайки на этом же валу. Этот винт / шлицевой вал может выполнять три типа движения (вращательное, линейное и спиральное) на одном валом, вращая или фиксируя гайки независимо друг от друга.


 

BNS-V может выполнять три типа движения (вращательное, линейное и спиральное) на одном валу, вращая или фиксируя каждую гайку.

1.Линейное движение

Вращать гайку
шарико-винтовой передачи

➡

Вал движется вверх и вниз
(без вращения)

2.Вращательное движение

Вращать шарико-винтовую
и шлицевую гайки

➡

Вал вращается на месте

3.Спиральное движение

Вращать шлицевую гайку

➡

Вал движется вверх и вниз,
одновременно вращаясь