HDR создан для применения в конструкции с одним рельсом
Обладает специальным расположением шариковых дорожек, обеспечивающим высокую жесткость в направлении момента Mc, что делает возможным применение в конструкциях с одним рельсом, когда момент сил приложен в направлении перпендикулярно оси рельса.
Свойство № 1: Подходит для применения в конструкциях с одной направляющей
Направляющие серии HDR отличается высокой жесткостью конструкции, позволяющей использование со столами (каретками), установленными на одном рельсе. Это позволяет сделать конструкцию более компактной и легкой.
Пример конструкции стола
Свойство № 2: Поверхность рельса лучше защищена от посторонних материалов
Дорожки качения модели HDR расположены по бокам рельса направляющей, что затрудняет попадание на них посторонних материалов. Для лучшего удаления загрязнений с поверхности направляющей можно также установить защитную ленту поверх рельса.
Свойство № 3: Каретки и рельсы могут поставляться отдельно
Направляющие типа HDR имеют взаимозаменяемые каретки и рельсы, которые можно свободно комбинировать, при условии, что они имеют одинаковый номер модели.