Роликовая линейная направляющая типа HRX с равномерной нагрузочной способностью во всех 4-х направлениях
Линейная направляющая подходит для обеспечения сверхвысокой жесткости и сверхтяжелых нагрузок
Свойство № 1: Очень высокая жесткость и сверхвысокие нагрузочные способности
HRX - это линейная направляющая, которая использует ролики в качестве элемента качения для обеспечения максимальной жесткости. Кроме того, по сравнению с нашими существующими роликовыми направляющими мы расширили общую длину каретки и увеличили количество несущих роликов для достижения более высокой статической нагрузки.
Внутренняя структура HRX
Сравнительная таблица существующих роликовых направляющих THK и новой модели HRX
| Номер модели | Общая длина каретки L1 | Номинальная статическая грузоподъемность C0 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Существующие роликовые направляющие THK | HRX | Существующие роликовые направляющие THK | HRX | ||
| HRX35 | C/R | 82.2 | 92.2 | 119 | 150.1 |
| LC/LR | 112.2 | 120.2 | 165 | 195.7 | |
| HRX45 | C/R | 107 | 115.7 | 192 | 250.4 |
| LC/LR | 142 | 150.7 | 256 | 326.7 | |
| HRX55 | C/R | 129.2 | 143.7 | 266 | 369.9 |
| LC/LR | 179.2 | 192.7 | 366 | 497.9 | |
| HRX65 | C/R | 171.7 | 195.7 | 441 | 567 |
| LC/LR | 229.8 | 260.0 | 599 | 756 | |
Свойство № 2: Равномерная нагрузочная способность во всех 4-х направлениях
В модели HRX каждый ряд роликов расположен под углом 45 °, так что каретка получает одинаковую грузоподъемность во всех направлениях (радиальном, обратно радиальном и горизонтальных направлениях), обеспечивая при этом высокую жесткость со всех сторон.
Равномерная нагрузочная способность во всех 4-х направлениях
Эта модель одинаково подходит для использования в горизонтальной и любой другой ориентации.
Свойство № 3: Каретки и рельсы, доступные для отдельной поставки
Направляющие в линейке HRX являются взаимозаменяемыми, соответствуя при этом всем техническим требованиям, что позволяет свободно комбинировать каретки и рельсы одинакового размера.